Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-20257-C1 |
B-20257-C2 |
B-20257-C3 |
B-20257-C4 |
B-20257-C5 |
B-20257-C6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur l (mm) | À encoche L2 | Épaisseur de la plaque t (mm) | Diamètre de l'arbre φD (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.52 € | 1 | 10 jours | 19 | 15 | 0.8 | 2 | 11134 | ||
92.52 € | 1 | 10 jours | 27 | 15 | 1 | 3 | 11135 | ||
92.52 € | 1 | 10 jours | 32 | 15 | 1.2 | 3 | 11136 | ||
125.10 € | 1 | 10 jours | 38 | 15 | 1.5 | 3 | 11137 | ||
125.10 € | 1 | 10 jours | 51 | 15 | 1.5 | 5 | 11138 | ||
125.10 € | 1 | 10 jours | 51 | 50 | 1.5 | 5 | 11139 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Charnières longues en aluminium | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 1829 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Finition de surface | Textile | Trou de montage | NA |
Configurer
Propriétés de base
Largeur l(mm)
À encoche L2
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles