Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-35829-16C |
B-35829-18C |
B-35829-20C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur l (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|
147.14 € | 1 | 10 jours | 51 | 11169 | ||
153.85 € | 1 | 10 jours | 76 | 11170 | ||
158.64 € | 1 | 10 jours | 102 | 11171 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Charnières longues en aluminium | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 2133 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Finition de surface | Textile | Épaisseur de la plaque t(mm) | 2 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 6 | Trou de montage | NA |
Configurer
Propriétés de base
Largeur l(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles