Référence fabricant: B-35831-6C
Marque: TAKIGEN
Prix: 235.31 €
Délai de livraison: 15 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-35831-6C
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Charnières longues en aluminium | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 2133 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Finition de surface | Textile | Largeur l(mm) | 102 |
Épaisseur de la plaque t(mm) | 3 | Diamètre de l'arbre φD(mm) | 10 | Trou de montage | NA |
Code produit | 11178 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières longue / non percées / roulées / acier inoxydable / B-35831 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-35831-6C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-35831-6C.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles