Charnières d'angle / filetage intérieur trous oblongs / zinc moulé sous pression / FB-614 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FB-614-2
FB-614-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Code produit

48.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

661013

56.97 €

1 6 jours 1261014

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à friction / à ressort Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 145 Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition de surface Placage au chrome Largeur l(mm) 28 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique