Référence fabricant: B-128
Marque: TAKIGEN
Prix: 7.05 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-128
Type du corps principal | Charnière d'amortissement / à friction / à ressort | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 56 | Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Traitement par chrome et zingage | Largeur l(mm) | 51 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 1.6 |
Trou de montage | Trou traversant | Code produit | 11905 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières à ressort / fermant / acier / zingué-chromé / B-128 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-128.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-128.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles