Charnière à glissière B-864

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-864-1-L
B-864-1-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInversé Code produit

41.21 €

1 6 jours 10Type gauche11813

37.29 €

1 Disponible 6 jours 10Type droit12438

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 118 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 133 Épaisseur de la plaque t(mm) 2.5
Trou de montage Trou traversant

Assistance technique