Charnière à glissière B-865

Charnière à glissière B-865
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: B-865-1

Marque: TAKIGEN

Prix: 85.51

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-865-1

Référence pièce
B-865-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

85.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 100 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 133 Trou de montage Trou traversant
Code produit 12706

Vous vous trouvez sur la page de Charnière à glissière B-865, le numéro d'article est le suivant: B-865-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-865-1.

Assistance technique