Charnière montante à glissière, B-77-M

Charnière montante à glissière, B-77-M
Ideal for inner door panel

[Features]
· Post hinges using a magnet catch are recommended for middle doors that are frequently opened and closed.
· Freely adjust the height of the middle board (decorative board) of the switchboard / distribution board

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-77-10M
B-77-11M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur du corps principal
(mm)
Code produit

15.14 €

1 6 jours 15113064

13.90 €

1 6 jours 9113065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 80 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 30 Épaisseur de la plaque t(mm) 3.2
Trou de montage Trou traversant

Assistance technique