• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières à couple / -69° +206° / zinc moulé sous pression / thermolaqué / B-879-0H / TAKIGen

Charnières à couple / -69° +206° / zinc moulé sous pression / thermolaqué / B-879-0H / TAKIGen

Détails du produit:

Référence fabricant: B-879-0H

Marque: TAKIGEN

Prix: 32.29

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-879-0H

Référence pièce
B-879-0H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.29 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à friction / à ressort Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 130 Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition de surface Finition à la peinture cuite au four Largeur l(mm) 70 Épaisseur de la plaque t(mm) 8
Trou de montage Trou traversant Code produit 13267

Vous vous trouvez sur la page de Charnières à couple / -69° +206° / zinc moulé sous pression / thermolaqué / B-879-0H / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-879-0H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-879-0H.

Assistance technique