• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières à couple / Fonction d'amortissement / -10° +180°, +190° / zinc moulé sous pression / Thermolaqué / B-879-1H / TAKIGen

Charnières à couple / Fonction d'amortissement / -10° +180°, +190° / zinc moulé sous pression / Thermolaqué / B-879-1H / TAKIGen
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: B-879-1H

Marque: TAKIGEN

Prix: 22.37

Délai de livraison: Jour même

(i)Remarque

  • L'amortisseur rotatif est vendu séparément.
  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-879-1H

Référence pièce
B-879-1H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à friction / à ressort Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 110 Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition de surface Finition à la peinture cuite au four Largeur l(mm) 60 Fonction supplémentaire Avec amortisseur
Épaisseur de la plaque t(mm) 5 Trou de montage Trou traversant Code produit 13254

Vous vous trouvez sur la page de Charnières à couple / Fonction d'amortissement / -10° +180°, +190° / zinc moulé sous pression / Thermolaqué / B-879-1H / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-879-1H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-879-1H.

Assistance technique