Référence fabricant: B-858-6S
Marque: TAKIGEN
Prix: 103.61 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-858-6S
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Type standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Alliage d'aluminium | Finition de surface | Finition à la peinture cuite au four | Largeur l(mm) | 107 |
Application | Type plat pour le côté | Épaisseur de la plaque t(mm) | 6.5 | Diamètre de l'arbre φD(mm) | 13 |
Trou de montage | Trou traversant | Code produit | 11681 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières / réduction conique / asymétrique / aluminium extrudé / B-858-6 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-858-6S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-858-6S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles