Charnières amovibles / réduction conique / douille en plastique / aluminium / Alumite / B-265-5 / TAKIGen

Charnières amovibles / réduction conique / douille en plastique / aluminium / Alumite / B-265-5 / TAKIGen
  • Remise sur volume
[Features]
· Since resin bushing (sliding grade) is used for the shaft portion, there is no metal powder due to wear, and removal and rotation operation are smooth.
· Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
· Stainless steel shaft is used.
· Right type/left type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-265-5-L
B-265-5-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inversé Code produit

12.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

Type gauche13014

12.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

Type droit13015

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 50
Matériau Alliage d'aluminium Finition de surface Traitement aluminium anodisé Largeur l(mm) 32
Épaisseur de la plaque t(mm) 2.5 Diamètre de l'arbre φD(mm) 4 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique