Référence fabricant: BP-242-3
Marque: TAKIGEN
Prix: 6.49 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BP-242-3
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Type standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polytéréphtalate de butylène | Finition de surface | N/A | Largeur l(mm) | 50 |
Épaisseur de la plaque t(mm) | 4 | Diamètre de l'arbre φD(mm) | 5 | Trou de montage | Trou traversant |
Code produit | 13260 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières / Supports de vérins / PBT, POM (renforcé de fibres de verre) / BP-242 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: BP-242-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BP-242-3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles