Charnières / réduction cylindrique / asymétrique / PA / BP-19-3 / TAKIGen

Charnières / réduction cylindrique / asymétrique / PA / BP-19-3 / TAKIGen
[Features]
· With few protrusions on the surface, it is safe to use on the floor

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BP-19-3-1-B
BP-19-3-2-B
BP-19-3-3-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Code produit

8.00 €

1 6 jours 10501257.512318

7.45 €

1 6 jours 1040956.512320

6.63 €

1 6 jours 103270512322

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Polyamide
Finition de surface N/A Trou de montage Trou traversant

Assistance technique