Charnières / abaissement de cylindre / PA / BP-19-6 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BP-19-6-2-B

Référence pièce
BP-19-6-2-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

8.00 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 40
Matériau Polyamide Finition de surface N/A Largeur l(mm) 130
Épaisseur de la plaque t(mm) 6.5 Trou de montage Trou traversant Code produit 12338

Vous vous trouvez sur la page de Charnières / abaissement de cylindre / PA / BP-19-6 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: BP-19-6-2-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BP-19-6-2-B.

Assistance technique