Charnières bande Flex / non perforées / 1m / acier, EPDM / B-869 / TAKIGen

Charnières bande Flex / non perforées / 1m / acier, EPDM / B-869 / TAKIGen
[Features]
· The length of the hinge can be arbitrarily cut.
· Uses rust resistant paintite steel plate.
· Can be installed in spaces where the back hinge can not be used.
· Endurance count of more than 50,000 times

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-869

Référence pièce
B-869
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

60.41 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 1000 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Largeur l(mm) 21 Trou de montage NA Code produit 11329

Vous vous trouvez sur la page de Charnières bande Flex / non perforées / 1m / acier, EPDM / B-869 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-869.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-869.

Assistance technique