• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières de porte à battant / réduction conique / zinc moulé / chromé / FB-732 / TAKIGen

Charnières de porte à battant / réduction conique / zinc moulé / chromé / FB-732 / TAKIGen
[Features]
· Beautiful design emphasizing functional beauty.
· Left and right dual use type.
· Built-in cam that raises automatically when opening the door as a special order.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FB-732-1
FB-732-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Code produit

27.48 €

1 6 jours 7512061076

25.43 €

1 6 jours 608761077

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type lame Matériau Alliage de zinc (ZDC) Finition de surface Placage au chrome
Épaisseur de la plaque t(mm) 5 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique