Charnières de porte à battant / abaissement de cône / zinc moulé sous pression / chromé / FB-733 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FB-733

Référence pièce
FB-733
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

24.06 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type lame Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 50 Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition de surface Placage au chrome Largeur l(mm) 88 Épaisseur de la plaque t(mm) 5
Trou de montage Trou traversant Code produit 61078

Vous vous trouvez sur la page de Charnières de porte à battant / abaissement de cône / zinc moulé sous pression / chromé / FB-733 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: FB-733.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FB-733.

Assistance technique