Charnières désaxée avec axe réglable / à abaissement conique / zinc moulé / chromé / FB-601 / TAKIGen

Charnières désaxée avec axe réglable / à abaissement conique / zinc moulé / chromé / FB-601 / TAKIGen
  • Remise sur volume
Automatically closes the door when it is opened 120° or less.

[Features]
· Once the door opens the built-in cam automatically raises.
· If the door open angle is less than 120°, then it closes automatically.
· Horizontal rotation from there on.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FB-601-1
FB-601-2
FB-601-3
FB-601-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de déport Code produit

73.44 €

1 6 jours 061001

63.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

2961002

71.78 €

1 Jour même

Stock

3561003

66.57 €

1 5 jours 4861004

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type lame Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 140 Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition de surface Placage au chrome Largeur l(mm) 230 Épaisseur de la plaque t(mm) 10
Trou de montage Trou traversant

Assistance technique