Charnières amovibles / réduction conique / POM douille à came / aluminium / Laqué au four / B-167 / TAKIGen

Charnières amovibles / réduction conique / POM douille à came / aluminium / Laqué au four / B-167 / TAKIGen
  • Remise sur volume
[Features]
· Automatically rises when door opens, and it closes by its own weight within an opening angle of 90°.
· Rearrange the cam to change the position of the rising edge by 90°.
· Uses resin bushing (cam) for the sliding part, and the structure is such that metal powder is not easily discharged.
· Compatible with B-67-3 for installation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-167-3-L
B-167-3-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInversé Code produit

11.30 €

1 6 jours 10Type gauche13221

11.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit13222

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 65
Matériau Alliage d'aluminium Largeur l(mm) 50 Épaisseur de la plaque t(mm) 3
Diamètre de l'arbre φD(mm) 5 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique