Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-879-0-L-50K |
B-879-0-R-50K |
B-879-1-L-20K |
B-879-1-R-0K |
B-879-1-R-20K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | Inversé | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.43 € | 1 | 6 jours | - | 52 | 26 | Type gauche | 13008 | ||
25.43 € | 1 | 6 jours | - | 52 | 26 | Type droit | 13009 | ||
16.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 48 | 16 | Type gauche | 12701 | |
16.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 48 | 16 | Type combinaison gauche/droite | 13223 | |
16.51 € | 1 | 6 jours | 10 | 48 | 16 | Type droit | 12741 |
Loading...
Type du corps principal | Amortisseur rotatif | Matériau | Alliage de zinc (ZDC) | Finition de surface | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 10 | Trou de montage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Largeur l(mm)
Inversé
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles