Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-218-1 |
B-218-2 |
B-218-3 |
B-218-4 |
B-218-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur l (mm) | Épaisseur de la plaque t (mm) | Diamètre de l'arbre φD (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.18 € | 1 | 14 jours | 27 | 1.2 | 2 | 11127 | ||
192.18 € | 1 | 14 jours | 32 | 1.2 | 2 | 11128 | ||
192.18 € | 1 | 14 jours | 38 | 1.2 | 2 | 11129 | ||
316.78 € | 1 | 14 jours | 50 | 1.8 | 4.5 | 11130 | ||
326.35 € | 1 | 14 jours | 86 | 2.7 | 3.5 | 11131 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Charnières longues en aluminium | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Alliage d'aluminium | Finition de surface | Traitement aluminium anodisé | Trou de montage | NA |
Configurer
Propriétés de base
Largeur l(mm)
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles