Charnières / aluminium extrudé / B-206 / TAKIGen

Charnières / aluminium extrudé / B-206 / TAKIGen
  • Remise sur volume
Made of aluminum alloy to be lightweight. Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
Uses stainless steel for the shaft.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-206-1
B-206-2
B-206-3
B-206-4
B-206-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Code produit

11.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

105010410

17.09 €

1 Jour même

Stock

107510411

23.37 €

1 6 jours 1010010412

28.85 €

1 6 jours 1012510413

30.92 €

1 6 jours 1015010414

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Alliage d'aluminium
Finition de surface Traitement aluminium anodisé Largeur l(mm) 50 Épaisseur de la plaque t(mm) 1.8
Diamètre de l'arbre φD(mm) 4.5 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique