Charnières / réduction conique / laiton / B-201 / TAKIGen

Charnières / réduction conique / laiton / B-201 / TAKIGen
  • Remise sur volume
Outer diameter of the shaft is small with the drawing material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-201-1
B-201-2
B-201-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

46.69 €

1 6 jours 10080610380

26.11 €

1 6 jours 9050410381

15.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

6050410382

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Article en laiton (C2801R)
Finition de surface Placage au chrome Épaisseur de la plaque t(mm) 3.2 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique