Charnières / pivotantes / roulées / 90° / laiton / chromé / B-51 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-51

Référence pièce
B-51
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

3.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 30
Matériau Plaque en laiton Finition de surface Placage au chrome Largeur l(mm) 45
Diamètre de l'arbre φD(mm) 2.6 Trou de montage Trou traversant Code produit 10148

Vous vous trouvez sur la page de Charnières / pivotantes / roulées / 90° / laiton / chromé / B-51 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-51.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-51.

Assistance technique