Référence fabricant: BP-120
Marque: TAKIGEN
Prix: 4.65 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BP-120
Type du corps principal | Type pivot | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 36 | Matériau | Polyacétal |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Textile | Largeur l(mm) | 6 | Trou de montage | Trou traversant |
Code produit | 11600 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières / Passe-câbles / Polyacétal / BP-120 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: BP-120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BP-120.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles