• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières d'angle amovible / réduction conique / zinc / chromé / B-66 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-66-1
B-66-2
B-66-3
B-66-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

8.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

108014.54610172

7.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

1060133510173

5.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

1051112.5411192

5.26 €

1 6 jours 103582311193

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Type amovible simple Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition de surface Placage au chrome Inversé Type combinaison gauche/droite Trou de montage Trou traversant

Assistance technique