Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type du corps principal | Charnière arrière / charnière dissimulée | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 82 | Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Traitement par chrome et zingage | Épaisseur de la plaque t(mm) | 3 | Trou de montage | NA |
Configurer
Propriétés de base
Largeur l(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles