Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-550-1 |
B-550-2 |
B-550-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | Épaisseur de la plaque t (mm) | Diamètre de l'arbre φD (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 110 | 4.5 | 8 | 10501 | ||
9.84 € | 1 | 6 jours | 10 | 90 | 100 | 4.5 | 8 | 10502 | ||
8.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 75 | 85 | 4 | 7 | 10504 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Type standard | Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Textile | Trou de montage | NA |
Configurer
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Largeur l(mm)
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles