• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières amovibles / roulées / acier / zingué-chromé / B-56 / TAKIGen

Charnières amovibles / roulées / acier / zingué-chromé / B-56 / TAKIGen
  • Remise sur volume
[Features]
· Ideal for small doors.
· Easy installation with removable type.
· Right type · Left type

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance (B-1005).
· Right type/left type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-56-L
B-56-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInversé Code produit

2.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type gauche10149

2.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit10150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 24
Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 35
Épaisseur de la plaque t(mm) 0.8 Diamètre de l'arbre φD(mm) 3 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique