Charnières amovibles / lamelles coniques / roulées / acier / zingué-chromaté / B-5 / TAKIGen

Charnières amovibles / lamelles coniques / roulées / acier / zingué-chromaté / B-5 / TAKIGen
  • Remise sur volume
Same size also available in stainless steel. See B-1005

[Features]
· Right type / left type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-5-1-L
B-5-1-R
B-5-2-L
B-5-2-R
B-5-3-L
B-5-3-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Inversé Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

3.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

104038Type gauche1.2410027

3.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

104038Type droit1.2410028

2.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

103838Type gauche12.310029

2.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

103838Type droit12.310030

2.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

103128Type gauche0.8210031

3.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

103128Type droit0.8210032

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Type standard Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Trou de montage NA

Assistance technique