Charnières / non percées / asymétriques / roulées / acier / chromaté zinc / B-48 / TAKIGen

Charnières / non percées / asymétriques / roulées / acier / chromaté zinc / B-48 / TAKIGen
[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Standard type
· Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
· Surface finish: Zinc plating chromate treatment

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-48-1
B-48-2
B-48-4
B-48-7
B-48-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

5.68 €

1 5 jours 651853610141

3.07 €

1 6 jours 511282510142

1.84 €

1 6 jours 20901310143

1.75 €

1 Jour même

Stock

30451.6310144

1.98 €

1 6 jours 36232510145

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Trou de montage NA

Assistance technique