Charnière dissimulée en U à épaulement B-530

Charnière dissimulée en U à épaulement B-530
[Features]
· Ideal for housings with steps.
· Bent portion is subjected to drilling process

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-530-1
B-530-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Code produit

5.46 €

1 6 jours 6010482

5.12 €

1 6 jours 4510483

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Finition de surface Traitement par chrome et zingage
Largeur l(mm) 76 Épaisseur de la plaque t(mm) 2.3 Diamètre de l'arbre φD(mm) 5
Trou de montage NA

Assistance technique