Référence fabricant: B-557
Marque: TAKIGEN
Prix: 3.75 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-557
Type du corps principal | Charnière arrière / charnière dissimulée | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 64 | Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Textile | Largeur l(mm) | 23 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 2 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 4 | Trou de montage | NA | Code produit | 10508 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée à épaulement, B-557, le numéro d'article est le suivant: B-557.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-557.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles