Charnières plates avec cache / lamages coniques / aluminium extrudé / B-217 / TAKIGen

Charnières plates avec cache / lamages coniques / aluminium extrudé / B-217 / TAKIGen
Can be rearranged to parallel type.

[Features]
· Can be rearranged to flat type or parallel type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-217-1
B-217-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Trou Trou de montage Code produit

58.36 €

1 6 jours NANA11294

54.03 €

1 Jour même

Stock

DisponibleTrou traversant11212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 80
Matériau Alliage d'aluminium Finition de surface Traitement aluminium anodisé Largeur l(mm) 90
Épaisseur de la plaque t(mm) 5.5 Diamètre de l'arbre φD(mm) 10

Assistance technique