Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type du corps principal | Charnières amovibles | Type charnières à languettes amovibles | Type d'indicateur | Matériau | Matériau en acier laminé pour structure générale |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Traitement par chrome et zingage | Largeur l(mm) | 164 | Inversé | Type combinaison gauche/droite |
Épaisseur de la plaque t(mm) | 9 | Diamètre de l'arbre φD(mm) | 16 | Trou de montage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles