Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-35826-10D |
B-35826-11D |
B-35826-12D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur l (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|
94.69 € | 1 | 10 jours | 38 | 11160 | ||
98.13 € | 1 | 10 jours | 51 | 11161 | ||
84.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 64 | 11162 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Charnières longues en aluminium | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 2133 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Finition de surface | Traitement par chrome et zingage | Épaisseur de la plaque t(mm) | 1.6 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 5 | Trou de montage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur l(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles