Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-35829-11D |
B-35829-13D |
B-35829-15D |
B-35829-16D |
B-35829-18D |
B-35829-20D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur l (mm) | Diamètre de l'arbre D (φ) | Diamètre de l'arbre φD (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.36 € | 1 | 10 jours | 51 | 5 | 5 | 11163 | ||
110.47 € | 1 | 10 jours | 76 | 5 | 5 | 11164 | ||
121.44 € | 1 | 10 jours | 102 | 5 | 5 | 11165 | ||
107.05 € | 1 | 10 jours | 51 | 6 | 6 | 11166 | ||
121.44 € | 1 | 10 jours | 76 | 6 | 6 | 11167 | ||
126.94 € | 1 | 10 jours | 102 | 6 | 6 | 11168 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Charnières longues en aluminium | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 2133 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Finition de surface | Traitement par chrome et zingage | Épaisseur de la plaque t(mm) | 2 |
Trou de montage | NA |
Configurer
Propriétés de base
Largeur l(mm)
Diamètre de l'arbre D(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles