Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BP-99-C-4 |
BP-99-C-5 |
BP-99-C-6 |
BP-99-C-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Diamètre d'arbre applicable | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | Pour goupille φ4 | 13227 | ||
1.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Pour goupille φ5 | 13118 | |
0.95 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Pour goupille φ6 | 13119 | ||
0.90 € | 1 | 6 jours | 10 | 6.5 | Pour goupille φ10 | 13121 |
Loading...
Type du corps principal | Composants associés | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau | Polyacétal |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Textile |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Diamètre d'arbre applicable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles