Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-119-L |
B-119-R |
B-119-W-L |
B-119-W-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Inversé | Ressort | Trou de montage | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.74 € | 1 |
Jour même
Stock | 63.4 | Type gauche | NA | NA | 11533 | ||
4.86 € | 1 | 6 jours | 63.4 | Type droit | NA | NA | 11534 | ||
4.86 € | 1 | 6 jours | 60 | Type gauche | Disponible | Trou traversant | 12751 | ||
4.74 € | 1 |
Jour même
Stock | 60 | Type droit | Disponible | Trou traversant | 12752 |
Loading...
Type du corps principal | Charnière arrière / charnière dissimulée | Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Finition de surface | Traitement par chrome et zingage |
---|---|---|---|---|---|
Largeur l(mm) | 16.8 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 1.6 | Diamètre de l'arbre φD(mm) | 8 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Inversé
Ressort
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles