Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MS-35822-9A |
MS-35822-10A |
MS-35822-12A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur l (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|
139.48 € | 1 | 14 jours | 27 | 12463 | ||
144.27 € | 1 | 10 jours | 32 | 12464 | ||
153.85 € | 1 | 10 jours | 51 | 12466 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Charnières longues en aluminium | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 1829 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Alliage d'aluminium | Finition de surface | Traitement aluminium anodisé | Épaisseur de la plaque t(mm) | 1 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 3 | Trou de montage | NA |
Configurer
Propriétés de base
Largeur l(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles