Référence fabricant: B-545(BA-90-2)
Marque: TAKIGEN
Prix: 4.89 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-545(BA-90-2)
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Type standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Finition de surface | Textile | Largeur l(mm) | 126 |
Épaisseur de la plaque t(mm) | 3.2 | Diamètre de l'arbre φD(mm) | 6 | Trou de montage | NA |
Code produit | 11793 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières / non perforées / asymétriques / démontables / roulées / acier / nu / B-545 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-545(BA-90-2).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-545(BA-90-2).
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles