Charnières pour trappes / lamelles coniques / zinc moulé sous pression / chromé / FB-930 / TAKIGen

Charnières pour trappes / lamelles coniques / zinc moulé sous pression / chromé / FB-930 / TAKIGen

Détails du produit:

Référence fabricant: FB-930

Marque: TAKIGEN

Prix: 34.34

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FB-930

Référence pièce
FB-930
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.34 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 96 Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition de surface Placage au chrome Largeur l(mm) 116 Épaisseur de la plaque t(mm) 8
Trou de montage Trou traversant Code produit 61100

Vous vous trouvez sur la page de Charnières pour trappes / lamelles coniques / zinc moulé sous pression / chromé / FB-930 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: FB-930.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FB-930.

Assistance technique