Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type du corps principal | Charnière arrière / charnière dissimulée | Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Finition de surface | Traitement par chrome et zingage |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur de la plaque t(mm) | 1.6 | Trou de montage | Trou traversant |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Largeur l(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles