• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée bombée A-218

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-218-1
A-218-2
A-218-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Hauteur H
(mm)
W
(mm)
CD produit

37.08 €

1 6 jours 27053.532001232

34.34 €

1 6 jours 22053.427001233

29.54 €

1 6 jours 17041.422001234

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Modèle bombé Matériau du corps principal Alliage de zinc (ZDC)
Fonction supplémentaire NA Traitement de surface du corps principal Finition à la peinture cuite au four Méthode de montage Trou rond
Poignée(mm) 22

Assistance technique