Poignée à ressort en acier inoxydable A-1087

Poignée à ressort en acier inoxydable A-1087
Made from stainless steel for superior corrosion resistance. Flat spring is mounted to stop the handle at either the open or closed position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1087-1
A-1087-2
A-1087-3
A-1087-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge appliquée
(N)
P1
(mm)
CD produit

52.18 €

1 5 jours 1039211400903

50.12 €

1 6 jours 1019610000904

43.95 €

1 6 jours 101478400954

41.89 €

1 6 jours 10987600972

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme du coffre Matériau du corps principal Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Hauteur H(mm) 8
Fonction supplémentaire Type pliable / Forme du stockage Traitement de surface du corps principal Finition brossée Méthode de montage Vis mâle

Assistance technique