Poignée design en acier inoxydable A-1823

Poignée design en acier inoxydable A-1823

Détails du produit:

Référence fabricant: A-1823

Marque: TAKIGEN

Prix: 57.56

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-1823

Référence pièce
A-1823
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

57.56 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Modèle bombé Pas P(mm) 150
Matériau du corps principal Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fonction supplémentaire NA Traitement de surface du corps principal Surface polie
Méthode de montage Vis femelle Pas(mm) 150 Hauteur(mm) 42
Poignée(mm) 25 CD produit 03606

Vous vous trouvez sur la page de Poignée design en acier inoxydable A-1823, le numéro d'article est le suivant: A-1823.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1823.

Assistance technique