Joint de tuyau en acier inoxydable, A-1219

Joint de tuyau en acier inoxydable, A-1219
Handles and ladders can be prepared by combining the pipes.

[Features]
· Handles and ladders can be prepared by combining the pipes.
· Since the assembly is done using screws, welding is not required

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1219-1-2
A-1219-2-2
A-1219-2-3
A-1219-2-4
A-1219-2-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplication Tuyau applicable CD produit

28.17 €

1 6 jours -Joint traversantφ3401850

35.03 €

1 6 jours 10Joint traversantφ27.201854

35.03 €

1 6 jours 10Rondelle rondeφ27.201855

35.03 €

1 6 jours 10Rondelle carrée□2501856

19.25 €

1 6 jours 10Capuchonφ27.201857

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Type à assemblage
Matériau du corps principal Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fonction supplémentaire NA Méthode de montage Trou rond
Forme de la section transversale de la poignée Rond

Assistance technique