Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type du corps principal | Catégorie de type surfacé | Type en U | Pas P (mm) | Matériau du corps principal | Hauteur H (mm) | Traitement de surface du corps principal | Forme de la section transversale de la poignée | Application | Diam. de tuyau applicable (φ) | Épaisseur de poignée D1 (φ) | CD produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.52 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | - | Composants associés | - | - | - | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | Surface polie | - | Rondelle pour surface miroir | 16 | - | 01307 | ||
26.11 € | 1 | 6 jours | - | Composants associés | - | - | - | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | [Enduit brossé] Finition brossée | - | Rondelle pour finition brossée | 16 | - | 01309 | |||
31.11 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | - | Composants associés | - | - | - | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | Surface polie | - | Rondelle pour surface miroir | 25 | - | 01306 | ||
29.54 € | 1 | 6 jours | - | Composants associés | - | - | - | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | [Enduit brossé] Finition brossée | - | Rondelle pour finition brossée | 25 | - | 01308 | |||
37.08 € | 1 | 6 jours | - | Composants associés | - | - | - | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | Surface polie | - | Rondelle pour surface miroir | 32 | - | 04190 | |||
37.08 € | 1 | 6 jours | - | Composants associés | - | - | - | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | [Enduit brossé] Finition brossée | - | Rondelle pour finition brossée | 32 | - | 04208 | |||
8.28 € | 1 | 6 jours | - | Composants associés | - | - | - | [Autres] Autre | - | - | - | Rondelle en caoutchouc pour tuyau | 16 | - | 01290 | |||
8.96 € | 1 | 6 jours | - | Composants associés | - | - | - | [Autres] Autre | - | - | - | Rondelle en caoutchouc pour tuyau | 25 | - | 01289 | |||
19.93 € | 1 |
Jour même
Stock | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 150 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 45 | Surface polie | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 16 | 01281 | |||
23.67 € | 1 | 6 jours | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 150 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 45 | [Enduit brossé] Finition brossée | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 16 | 01288 | |||
26.80 € | 1 | 6 jours | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 200 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 45 | Surface polie | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 16 | 01280 | |||
26.80 € | 1 | 6 jours | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 200 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 45 | [Enduit brossé] Finition brossée | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 16 | 01287 | |||
24.91 € | 1 |
Jour même
Stock | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 250 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 45 | Surface polie | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 16 | 01279 | |||
28.85 € | 1 | 6 jours | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 250 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 45 | [Enduit brossé] Finition brossée | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 16 | 01286 | |||
47.63 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 300 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 68 | Surface polie | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 25 | 01278 | |||
55.60 € | 1 | 6 jours | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 300 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 68 | [Enduit brossé] Finition brossée | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 25 | 01285 | |||
63.15 € | 1 | 6 jours | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 400 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 68 | Surface polie | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 25 | 01277 | |||
63.15 € | 1 | 6 jours | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 400 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 68 | [Enduit brossé] Finition brossée | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 25 | 01284 | |||
74.81 € | 1 | 6 jours | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 500 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 68 | Surface polie | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 25 | 01276 | |||
64.76 € | 1 |
Jour même
Stock | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 500 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 68 | [Enduit brossé] Finition brossée | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 25 | 01283 | |||
84.41 € | 1 | 6 jours | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 600 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 68 | Surface polie | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 25 | 01275 | |||
84.41 € | 1 | 6 jours | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 600 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 68 | [Enduit brossé] Finition brossée | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 25 | 01282 | |||
98.13 € | 1 | 6 jours | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 400 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 78 | Surface polie | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 32 | 04204 | |||
98.13 € | 1 | 6 jours | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 400 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 78 | [Enduit brossé] Finition brossée | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 32 | 04205 | |||
112.53 € | 1 | 6 jours | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 600 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 78 | Surface polie | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 32 | 04206 | |||
86.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 600 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 78 | [Enduit brossé] Finition brossée | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 32 | 04207 |
Loading...
Fonction supplémentaire | NA | Méthode de montage | Trou rond |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type du corps principal
Catégorie de type surfacé
Type en U
Pas P(mm)
Matériau du corps principal
Hauteur H(mm)
Traitement de surface du corps principal
Forme de la section transversale de la poignée
Application
Diam. de tuyau applicable(φ)
Épaisseur de poignée D1(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles