Poignée carrée en acier inoxydable A-1042-D

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1042-D-1
A-1042-D-2
A-1042-D-3
A-1042-D-4
A-1042-D-5
A-1042-D-6
A-1042-D-7
A-1042-D-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
CD produit

23.69 €

1 6 jours 28800687

20.79 €

1 6 jours 23800688

17.75 €

1 Jour même

Stock

18800689

14.80 €

1 Jour même

Stock

12000691

14.63 €

1 Jour même

Stock

11000692

14.42 €

1 Jour même

Stock

10000693

11.99 €

1 Jour même

Stock

6800694

14.95 €

1 Jour même

Stock

15000690

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Droit
Matériau du corps principal Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fonction supplémentaire NA Traitement de surface du corps principal Surface polie
Méthode de montage Trou rond Forme de la section transversale de la poignée Autre Hauteur(mm) 30
Poignée(mm) 25

Assistance technique